??
CAD-Modellauswahl
K0612.02202
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0612 - Klemmringe geteilt
Stückliste
K0612.02202
BESTKIPP
Bestellnummer
K0612.02202 mm
MATERIAL
material
Edelstahl
SS
Stahlschlüssel
-
B
Breite
15 mm
C
Durchmesser
M 6 x 18 DIN 912
D1
Durchmesser
22 mm
D2
Durchmesser
42 kg
R
Durchmesser
48.1 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1069 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156290
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions